Ausschreibungstext fr Komfort-Griff fr TS 8-Unit


Komfort-Griff fr TS 8-Unit

mit Master-Key-Funktion



Der Griff hat die Master Key Funktion,

das heit unabhngig vom Steuersystem

kann der Griff immer mit einem Schlssel

geffnet werden. Die Tr kann so ber das

CMC-TC-System freigegeben werden.

Zustzlich sollten einen Access Unit (V1.1)

und ein Zugangssensor (7320.530) verwendet

werden, so dass der Trstatus abgefragt

werden kann.

Technische Daten:



Bemessungsspannung: 24 V DC

Bemessungsstrom: max. 100 mA

Anschlusskabel: Lnge 3 m, RJ 12-Stecker

Verbindungskabel: Lnge 2 m, RJ 12/

RJ 12-Stecker

Kupplung zur Verlngerung: RJ 12/RJ

12-Buchse

Temperatur-Einsatzbereich: +5C bis +40C

Schutzart: IP 40



Fabrikat: Rittal
Typ: Komfort-Griff fr TS 8-Unit   DK 7320721
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
