Ausschreibungstext fr Outdoor-Griff CMC-TC fr Transchlag rechts


Outdoor-Griff CMC-TC fr Transchlag rechts





Der Outdoor-Griff fr Rittal CS Toptec lsst sich an

die Access Unit des CMC-TC Systems anbinden. Das

elektrische Verschluss-System des Griffs verriegelt

die Funktion des Schwenkhebels. Wenn keine Spannung

am Griff anliegt, ist der Schwenkhebel freigegeben.

Wenn der Griff mit 24 V DC belegt wird, verriegelt

der Schwenkhebel. Zustzlich wird das Bettigen des

Verschlusseinsatzes berwacht. Es knnen

Profilhalbzylinder Typ ASSA verwendet werden. Der

Profilhalbzylinder wird durch einen Schutz abgedeckt.

Der Griff enthlt eine Kennung, so dass dieser

automatisch vom CMC.TC System erkannt und

eingerichtet wird. Energiezufuhr und Datentausch an

die Access Unit erfolgen ber die angebundenen

Verbindungsleitung. Fr die Trberwachung ist immer

ein Zugangs-Sensor (DK 7320.530) notwendig. Bei

geschlossener Tr und eingerasteten Griff wird die

Verrieglung durch Einschalten des

Verrieglungsmagneten aktiviert. Das CMC-TC ermglicht

durch Abschalten des Verrieglungsmagneten und das

gleichzeitige Aufschlieen mit dem Profilhalbzylinder

das Ausklappen des Griffes.



Technische Daten:

Bemessungsspannung: 24 V DC

Bemessungsstrom: 100 mA

Anschlusskabel: 2,5 m

Anschlusssteckertyp: RJ 12, 6-polig



Schutzart:

IP 55 im CS Toptec-Gehuse



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Griff CMC-TC fr Transchlag rechts    7320726
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
