Ausschreibungstext fr Universalverriegelungseinheit fr CMC-TC


Universalverriegelungseinheit fr CMC-TC



Sicherheitsverriegelung bestehend aus Basiseinheit und

Verschlugegenstck inkl. Kennungsgeber fr .stromlos

offen. oder .stromlos geschlossen.. ber das

Verschlustck wird ein Zugangskontakt bettigt.

Anschlu an eine Access Unit ber Verbindungsleitung 2m

mit beidseitigem RJ 45 Stecker, beigelegt. Montage

mittels separaten Befestigungsstzen

(schrankspezifisch) oder individuell.

Technische Daten:

Bemessungsspannung: 24 Volt DC

Bemessungsstrom: 140mA

Zugfestigkeit: 1000 N

Temperatur-Einsatzbereich: +10 C ... +40 C

Verriegelung BxHxT: 48 x 42 x 20 mm

Kennungsmodul BxHxT: 18 x 77 x 19 mm

VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Universalverriegelungseinheit fr CMC-TC   DK 7320730
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
