Ausschreibungstext fr CMC-TC Raumtr-Ausgangsmodul


CMC-TC Raumtr-Ausgangsmodul



Zum Schalten von individuellen Trffnersystemen.

Integriertes Koppel-Relais mit Wechslerkontakt und Kennungsgebung zur

automatischen Einrichtung am CMC-TC.

Anschlu an die Sensoreinheit ber beiliegende Verbindungsleitung.

RJ12-Buchse, Anschlukabel 2m, mit RJ 12-Stecker

beidseitig, abziehbare Klemmleiste ausgangsseitig.



Technische Daten:

Temperatur-Einsatzbereich: + 5 C bis + 45 C

Kompakt-Kunststoffgehuse BxHxT: 18 x 77 x 19 mm



Anforderung an externen Aktor:

cosPhi = 1

max. 1A bei 30V DC / 0,5A bei 48V AC belastbar

Spannungsversorgung erfolgt extern.



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-TC Raumtr-Ausgangsmodul    7320740
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
