Ausschreibungstext fr CMC-TC Chipkartenleser


CMC-TC Chipkartenleser



Die Zugangssteuerung erfolgt mittels

Chipkarte in Verbindung mit el. magnet.

Verriegelung und Access Unit. Der Anschlu

erfolgt an eine Access Unit. 3 Chipkarten

mit IC-Chip beiliegend, mit unterschiedlichen,

vierstelligen Codes. Alle 3 Karten sind

zugangsberechtigt (einstellbar im CMC-TC).

Fr die Trberwachung ist auch ein Zugangs-

sensor (7320.530) notwendig.

Technische Daten:

Bemessungsspannung: 24 V DC

Bemessungsstrom: 10 mA

Schnittstelle: IC-Bus

Chipkartentyp: IC-Chip

Temperatur-Einsatzbereich: + 5 C bis + 45 C



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-TC Chipkartenleser    7320750
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
