Ausschreibungstext fr CMC-TC Magnetkartenleser


CMC-TC Magnetkartenleser



Die Zugangssteuerung erfolgt mittels

Magnetkarte in Verbindung mit el.

magnet. Verriegelung und Access Unit.

Der Anschlu erfolgt an eine Access Unit.

3 Magnetkarten mit Daten auf Spur 2, mit

unterschiedlichen, vierstelligen Codes sind

beigelegt. Alle 3 Karten sind zugangsberechtigt

(einstellbar im CMC-TC).  Fr die Tr-

berwachung ist auch ein Zugangssensor

(7320.530) notwendig.



Technische Daten:

Bemessungsspannung: 24 V DC

Bemessungsstrom: 15 mA

Schnittstelle: IC-Bus

Magnetkartentyp: Magnetstreifen mit Daten auf

der Spur 2

Temperatur-Einsatzbereich: + 5 C bis + 45 C



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-TC Magnetkartenleser    7320760
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
