Ausschreibungstext fr CMC-TC Zahlencodeschloss


CMC-TC Zahlencodeschloss





Die Zugangssteuerung erfolgt mittels

Zahlencode in Verbindung mit el. magnet.

Verriegelung und CMC-TC. Der Anschlu

erfolgt an eine Access Unit. Ein vier-

stelliger Code wird ber ein 12-Tasten-

Bedienfeld eingegeben, voreingestellte

Freigabe durch 3 unterschiedliche, vier-

stellige Codes. Die berechtigten Codes

knnen ber RS 232oder telnet im CMC-TC

eingestellt werden.Fr die Trberwachung

ist auch ein Zugangssensor (7320.530) notwendig.



Technische Daten:

Bemessungsspannung: 24 V DC

Bemessungsstrom: 20 mA

Schnittstelle: IC-Bus

Temperatur-Einsatzbereich: + 5 C bis + 45 C



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-TC Zahlencodeschloss    7320770
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
