Ausschreibungstext fr Legic Transponder


Legic Transponder





Die Legic Technik, die berhrungslose Technik hat viele Vorteile wie

geringe Abnutzung, Positionierung, etc.. Das Transpondersystem kann an

die serielle Schnittstelle der Processing Unit II angebunden und darber

knnen die Access Units mit den Tren angesteuert werden. Als

Statusanzeige dient eine

integrierte LED.

Technische Daten:

Bemessungsspannung: 24 V DC

Schnittstelle: RS232

bertragungstechnik: Legic Transponder

Trgerfrequenz: 13,56 MHz

Schutzart: IP 44

Temperatureinsatzbereich: .10C bis +55C

Luftfeuchtigkeit: max. 90 % ohne Kondensation



Fabrikat: Rittal
Typ: Legic Transponder   DK 7320780
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
