Ausschreibungstext fr TS 8 Transpondergriff mit B-Net9106 Unit


TS 8 Transpondergriff mit B-Net9106 Unit





Dieser Komfortgriff kann durch den herkmm-

lichen Komfortgriff ausgetauscht werden.

Vorhandene Legic-Transponderkarten knnen in

dieses System hinzugefgt werden. Der Griff

wird an die B-Net9106 Unit angeschlossen und

diese wiederum an die serielle Schnittstelle

der CMC-TC Processing Unit II. 3 Transponder-

karten sind dem System beigefgt.



Technische Daten:

Bemessungsspannung: 24 V DC

Schnittstelle: RS232

bertragungstechnik: Legic Transponder

Trgerfrequenz: 13,56 MHz

Schutzart: IP40

Temperatur-Einsatzbereich: + 5 C bis + 40 C



Fabrikat: Rittal
Typ: TS 8 Transpondergriff mit B-Net9106 Unit    7320781
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
