Ausschreibungstext fr Automatic Door Control Unit


Automatic Door Control Unit





Steuereinheit fr das Automatische Trffnungssystem

fr bis zu 4 Tren.



Mit dieser Steuereinheit knnen Alarmmeldungen die

zur automatischen Trffnung fhren sollen auf die

Elektro-Mechanik der Tr ausgefhrt werden.

Die Control Unit hat 4 Anschlsse fr die Anbindung

von bis zu 4 Tren, die durch die Einheit angesteuert

werden knnen.

Die Schnittstelle zum Anwendernetzwerk erfolgt ber

die 4 ffnerkontakte oder ber 2 x RJ 12 Kabel zu

einer I/O Unit in Verbindung mit einer Processing

Unit II oder zu einem Basic CMC oder zu einem LCP

Plus.

In diesen Systemen werden die Alarmmeldungen

generiert.



Anschliebare elektro-mechanische Trffnungssysteme:

4 x 24V/ 400mA



Technische Ausstattung:

2 LEDs signalisieren die Stromversorgung des Systems

4 LEDs fr den Status des Schaltungszustandes der 4

Tren durch das CMC-TC

2 RJ 12 Ports zur Anbindung an das CMC-TC System

4 x ffnerkontakt 30V/1A

4 x Trausgang 24V / 400mA

1 Powereingang 24 V DC fr verschiedene Netzteile mit

Unterschiedlichen Primrspannungen.



Technische Daten:



Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +45 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

IP-Schutzart: IP40 nach EN 60529

1HE Desktop-Gehuse aus Kunststoff

B x H x T [mm]: 136 x 44 x 129

Approbationen: CE



Fr ein komplettes System wird zustzlich das

"Automatic Door Kit" 7320.791 bentigt.



Fabrikat: Rittal
Typ: Automatic Door Control Unit   DK 7320790
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
