Ausschreibungstext fr Automatic Door Taster


Automatic Door Taster



Taster zum Anschluss an die ffnerkontakte der

Automatic Door Control Unit (7320.790) zur manuellen

Trffnung. Montagewinkel zur Befestigung am 25mm

Raster des TS 8 Rahmenprofils.



Material:

Taster: Kunststoff nach Flammklasse UL94 V0,

Montagewinkel: Stahlblech, chromatiert,

Technische Daten: Einbau:  16,2mm, T= 41mm, 250V/2A



Lieferumfang: Taster inkl. 3m Anschlussleitung,

Montagewinkel, inkl. Befestigungsmaterial



VE = 1 ST.



Fabrikat: Rittal Typ: Automatic Door Taster

DK 7320793 oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Automatic Door Taster   RM 7320793
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
