Ausschreibungstext fr Drehzahlgesteuertes Lftersystem


Drehzahlgesteuertes Lftersystem

Fan Control System FCS





Das Fan Control System regelt und berwacht

die Drehzahl bei bis zu 6 Lftern 24 V DC.

Hierdurch kann der Energieverbrauch sowie

der Geruschpegel der Lfter reduziert und

die Lebensdauer der Lfter verlngert werden.

Der Ausfall eines oder mehrerer Lfter wird

erkannt und als Sammelstrmeldung per LED-

Anzeige, Piepser und per integriertem Alarm-

relais (potentialfreier Wechslerkontakt)

gemeldet. Es wird direkt an die Processing

Unit II angebunden.

Funktionen:

Geschwindigkeitsgeregelte Drehzahlsteuerung

Lfter-Drehzahlberwachung

Anbindung ber Web/SNMP optional

Redundante Lftersteuerung, bei Ausfall eines

Systems wird die Luftleistung aller Lfter

automatisch erhht

Plug & Play-Installation durch RJ 12-Stecksystem

482,6 mm (19")-Montage ber 7320.440 mglich.



Fabrikat: Rittal
Typ: Drehzahlgesteuertes Lftersystem   DK 7320810
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
