Ausschreibungstext fr Lfter 24 V DC


Lfter 24 V DC



Lfter mit integrierter Drehzahlberwachung.

Inkl. RJ-Stecker/Anschlusskabel 0,6 m zum

Anschluss an das Fan Control System

(7320.810 )und das Fan Alarm System

(7320.811).



Technische Daten:

Bemessungsspannung: 24 V DC

Bemessungsstrom: max. 0,28 A

Bemessungslesitung: max. 6,72 W

Luftleistung (freiblasend): 165 m/h

Drehzahl: 2650 rpm

Geruschpegel: 41 dB (bei max. Drehzahl)



VE = 2 Stck



Fabrikat: Rittal
Typ: Lfter 24 V DC   DK 7320812
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
