Ausschreibungstext fr Versorgungsanschlussleitung


Versorgungsanschlussleitung

fr Fan Control System (FCS ) und

Fan Alarm System (FAS )





Wenn kundenseitig 24 V oder 48 V DC zur

Verfgung stehen, knnen die Systeme

FCS/FAS ber die Versorgungsanschlussleitung

mit Energie (max. 48 V DC) versorgt werden.

Dadurch werden fr die Applikation keine

Netzteile bentigt.



Fabrikat: Rittal
Typ: Versorgungsanschlussleitung   DK 7320813
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________