Ausschreibungstext fr RJ 12 Verlngerung


RJ 12 Verlngerung

fr 24 V DC Lfter





Die Lfter (7320.812) sind mit einem

Anschlukabel ausgestattet. Sollte diese

Lnge nicht zur Verbindung ausreichen,

kann die Leitung mit der Set enthalten

RJ 12 Kupplung verlngert werden.



Technische Daten:



Kupplung: RJ 12-Buchsen 6/6 beidseitig

Anschlusskabel: Lnge 1 m, RJ 12-Stecker

6/6 beidseitig

Temperatureinsatzbereich: +5C bis +45C



VE = 2 Stck



Fabrikat: Rittal
Typ: RJ 12 Verlngerung   DK 7320814
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
