Ausschreibungstext fr Access Trblenden fr FR (i)


Access Trblenden fr FR (i)





Die Access Trblenden beinhalten einen el.

magnet. Verschlu mit einer Sicherheits-

schlieung. Die Trblende kann mit dem CMC-

TC-berwachungssystem verbunden werden,

dadurch lsst sich die FR (i) - Tr fern-

gesteuert ber das Netzwerk ffnen und ber-

wachen. Die Trblende ist mit einem

Lesesystem ausgestattet, welches dazu dient,

dass der Zugang ebenso ber eine Chipkarte

erfolgen kann. Per Plug & Play kann das

System an die Access Unit angebunden werden.

Fr das Betreiben des Systems wird zustzlich

ein Zugangssensor (7320.530) bentigt.

Technische Daten

Trblende fr 2000 mm hohe FR (i) Schrnke

Bemessungsspannung: 24 V DC

Schnittstelle: IC

Chipkarten-Typ: IC-Chip



Weiterhin ist die Access - Trblende mit

einem Master-Key-Griff ausgestattet.



Fabrikat: Rittal
Typ: Access Trblenden fr FR (i)   DK 7320910
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
