Ausschreibungstext fr Access Trblenden fr FR (i)


Access Trblenden fr FR (i)



Die Access Trblenden beinhalten einen

el. magnet. Verschlu mit einer Sicher-

heitsschlieung. Die Trblende kann einfach

mit dem CMC-TC-berwachungssystem verbunden

werden, dadurch lsst sich die FR (i) - Tr

ferngesteuert ber das Netzwerk ffnen und

berwachen. Die Trblende ist mit einem

Lesesystem ausgestattet, welches dazu dient,

dass der Zugang ebenso ber eine Magnetkarte

erfolgen kann. Per Plug & Play wird das

System  an die Access Unit angebunden.

Fr das Betreiben des Systems wird zustzlich

ein Zugangssensor (7320.530) bentigt.



Technische Daten

Trblende fr 2000 mm hohe FR (i) Schrnke

Bemessungsspannung: 24 V DC

Magnetkarten-Typ:

Magnetstreifenkarten mit Daten auf Spur 2.

Das Lesesystem ist fr hoch und niedrig

magnetisierte Karten ausgelegt.



Weiterhin ist die Access - Trblende mit

einem Master-Key-Griff ausgestattet.



Fabrikat: Rittal
Typ: Access Trblenden fr FR (i)   DK 7320920
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
