Ausschreibungstext fr Griffsystem fr Universaleinbau


Griffsystem fr Universaleinbau



mit elektromagnetischer Verrieglung fr das CMC-TC-berwachungssystem



Der Universalgriff ist mit einem Montage-

Lochbild ausgestattet, welches auf sehr

viele vorhandene Trsysteme passt. Dieser

Griff bietet sich ideal fr die Nachrstung

von Projekten mit unterschiedlichen

Schranktypen bzw. Varianten an.

Der neue Griff lsst sich Plug & Play an

das CMC-TC-System anbinden.

Zustzlich sollte immer ein Zugangs-Sensor

verwendet werden, um auch den Trstatus

abfragen zu knnen. Der Griff ist mit einer

Anschlussleitung und einem RJ 12-Stecker

ausgestattet, dieser kann in der Access

Unit des CMC-TC-Systems eingesteckt werden.

Der Griff ist mit einem Druckknopf .

Einsatz ausgestattet, der bei Freigabe

des elektromagnetischen Verschlusses

gedrckt werden kann.



Technische Daten

Bemessungsspannung: 24 V DC

Bemessungsstrom: max. 100 mA

Anschlusskabel: Lnge 5 m, RJ 12-Stecker



Fabrikat: Rittal
Typ: Griffsystem fr Universaleinbau   DK 7320950
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
