Ausschreibungstext fr TS 8-Transpondergriff


TS 8-Transpondergriff



mit integriertem Transponderfreigabe-System

Der elektromagnetische TS 8 - Transponder-

Griff kann in den TS 8 - Schrank nachgerstet

werden.

Der Griff ist mit einer integrierten

Funktransponderlsung ausgestattet. Dabei ist

der Transponderempfang mit Batterie im

Gehuse des Griffes integriert. Es wird

auer dem Transpondersender kein weiteres

Zubehr wie zum Beispiel zustzliche

Elektronik, Kabel, Netzteil etc. bentigt.

Ein notwendiger Batterieservice wird

akustisch angezeigt.

Der Griff wird im genullten Zustand aus-

geliefert, so dass er mit jedem Transponder-

sender zu ffnen ist.

Technische Daten:

Elektronik: SimonsVoss Schlieelektronik 3061

Stromversorgung: SimonsVoss Lithium Batterie 3,6 V

Batterie-Lebensdauer: 20.000 . 25.000 h

Temperatur-Einsatzbereich: +5 C ... +45 C



Fabrikat: Rittal
Typ: TS 8-Transpondergriff   DK 7320960
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
