Ausschreibungstext fr DET-AC Racklschsystem 1,4m


DET-AC Racklschsystem 1,4m





Kurzbeschreibung / Merkmale:

Das Racklschsystem Detection-Active (DET-AC) kann

direkt in der 19.-Befestigungsebene eines Racks

montiert werden. Es knnen einzelne Racks oder

auch Rackreihen mit einer 3HE-Einheit kontrolliert

und gelscht werden. Dieses Racklschsystem ist

auch fr Rackreihen mit dem Khlsystem Liquid-

Cooling-Package (LCP) geeignet.

Technische Details:

Max. fr Rack 600x2200x1000mm

- Abmae 482,6mm(19.) x 133mm(3HE) x 487mm (BxHxT)

- Gasflasche gefllt mit FM200

- Gewicht

- Bemessungsspannung 230VAC 50/60Hz

- Leistungsaufnahme 62W

- Notstromversorgung 2x12V/1,2Ah (Bleigelakkus)

- berbrckungszeit bei Netzausfall 4h

- Temperaturbereich 0C bis +40C

- Schutzklasse IP20

- Alarmkontakte fr CMC-TC-System

(Strung/Voralarm/Lschen)

- Schutzart fr das Rack IP54



Hinweis:

Das Lschsystem muss von einem qualifiziertem

Fachpersonal installiert und gewartet werden.

Diesen notwendigen Service bietet Rittal Ihnen

fr jedes Lschsystem an.



Fabrikat: Rittal
Typ: DET-AC Racklschsystem 1,4m   DK 7320971
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
