Ausschreibungstext fr 3 + 3 HE Racklschsystem Detection-Active


3 + 3 HE Racklschsystem Detection-Active

DET-AC 1,6 + 1,6 LCP Stickstoff







Mit dem Rittal Racklschsystem Detection-

Active (DET-AC) knnen einzelne Racks oder

Rackreihen (bis zu 4 angereihte Racks)

kontrolliert und gelscht werden (auch

einsetzbar fr Schrankreihen mit dem

Rittal Khlsystem LCP). Das System ist

mit einem mehrstufigen Rauchanalyse-

Ansaugsystem ausgestattet: detektiert

der Melder 1 Rauch, wird Alarm ausgelst,

erfat der Melder 2 Rauch, wird aktiv

gelscht. Darber hinaus ermglicht

das Rauchansaugsystem mit seinem

Rohrsystem, da hinter jedem Server

(auch wenn sie auf mehrere Racks verteilt

sind) Luftproben entnommen und analysiert

werden. Mit diesem Verteilsystem wird

auch die Lschgasverteilung den einzelnen

Racks zugefhrt. Die Elektronik kann

direkt auf die in den Racks eingebaute

Lftungssysteme oder die Energieversorgung

der eingebauten Hardware Einflu nehmen

und diese abschalten. Mit der automatischen

Systemabschaltung kann das defekte Rack

optional stromlos geschaltet und eine

Brandausdehnung dadurch verhindert werden.



Damit das Racklschsystem optimal arbeiten

kann, mu das Rack grundstzlich geschlossen

dicht ausgefhrt sein.



Optional kann ber das Rittal CMC-TC-System

der Voralarm, Strungen oder Lschen ber

das Netzwerk (SNMP/SMS/Email/etc.) direkt

gemeldet werden.





Technische Daten:



Lschmittel: Stickstoff

Max. Rack-Lschvolumen (m): 1,6 + 1,6

B x H x T (mm): 19. x 3 + 3 HE x 487

(System besteht aus zwei Gehusen Master/

Slave)

Bemessungsspannung: 230 V AC, 50-60 Hz

Max. Leistungsaufnahme: 62 W

Notstromversorgung: 2x 12V / 1,2 Ah

(Bleigelakkus)

berbrckungszeit bei Netzausfall: 4 h

Temperatureinsatzbereich: 0 bis +40 C

Schutzklasse: IP 20

Alarmkontakte fr CMC TC System ( 7320.580 ): Strung/Voralarm/Lschen





Beispielanwendung:



Rack-LCP-Rack-Anreihung (Anzahl x Breite/Hhe/

Tiefe mm):

1 Rack 600/2000/1000

1 LCP 300/2000/1000

1 Rack 600/2000/1000



Fabrikat: Rittal
Typ: 3 + 3 HE Racklschsystem Detection-Active   DK 7320976
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
