Ausschreibungstext fr Netzanalysesystem


Netzanalysesystem



Um die Qualitt der Energieversorgung zu

sichern, bernimmt das Netzanalysesystem

die Analyse der Energieeinspeisung und

lsst sich ideal in das Rittal Power

Distribution Rack PDR (Artikel-Nr. 7857.310

oder 7857.300) integrieren.





Beispiele der Messefunktionen:



Automatische Anpassung an eine Netzfrequenz

von 15-75 Hz

Messintervalle von 10 (50 Hz) bzw. 12 (60 Hz)

Periode (200 ms)

Lckenlose Abtastung und Berechnung etc.





Technische Daten:



Abmessungen B x H x T mm: 144 x 144 x 90

Hilfsspannung: 95-265 V AC; 100-370 V DC; 25 VA

Spannungsmessung: L-N 0-500 V AC; 0,2 VA; 15-75Hz

   L-L 0-870 V AC; 0,2 VA; 15-75Hz

Strommessung: 5 A (1 A), (grere Werte ber

Wandler)

Betriebstemperaturbereich: 10 bis +55C

Digitale Eingnge: 8

Digitale Ausgnge: 5

Schutzart: IP20



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzanalysesystem   DK 7320990
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
