Ausschreibungstext fr 482,6 mm (19")- Modul-Panel-Gehuse, 3 HE


482,6 mm (19")- Modul-Panel-Gehuse, 3 HE



Das Modul-Panel-Gehuse kann in jeder zlligen

Aufnahme-Ebene befestigt werden. In dem 84 TE

umfassenden Rangierfeld lassen sich mit

Teilfrontplatten unterschiedliche Kombinationen von

Datensteckern und Kupplungen aufnehmen. Auf dem

Gehuseboden kann die beiliegende

Spleikassettenhalterung wahlweise links, rechts oder

mittig aufgebaut werden. Ferner lassen sich auf dem

Gehuseboden kleine Netzwerkkomponenten oder DIN

Anschluleisten, 20 DA einbauen. Der hintere

Gehusebereich ist mit Gummiklemmprofil zur

Kabeleinfhrung abgedeckt, die eingefhrten Kabel

knnen an einer Kabelabfangung im Gehuseboden

Mae:  Breite: 84 TE, Hhe: 3 HE, Tiefe: 370 mm

Ausfhrung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7032



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19")- Modul-Panel-Gehuse, 3 HE   DK 7329035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
