Ausschreibungstext fr Modul-Panel, 482,6 mm (19")RAL 7035


Modul-Panel, 482,6 mm (19")RAL 7035





Material: Stahlblech, Aluminium,

lackiert, RAL 7035

Abmessungen (B x H x T): 131 mm x 35 mm  x 3 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Modul-Panel, 482,6 mm (19")RAL 7035   DK 7330035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
