Ausschreibungstext fr Smart Package Ausfhrung 1 (DK 7337.100)


Smart Package Ausfhrung 1 (DK 7337.100)





Smart Package Ausfhrung 1 (DK 7337.100)



Komplett vormontiertes Schranksystem zur Verwendung als

Serverrack sowie in Mischanwendungen mit zustzlicher

aktiver Netzwerktechnik. Zu Verwendung kommt ein

robusteres verwindungssteifes Rahmengerst. Das Rack

ist mit Stromverteilung und USV-Anlage ausgestattet.

Rahmen: Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus

gewalzten und vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen

mit Lochungen im DIN-Maraster von 25 mm, im

Rahmenprofil integrierte Systemlochung, alle

Profilkanten sind abgerundet, vertikale Rahmenprofile

mit jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen.  Tren: Stahlblech Front- und Rcktr,

groflchig perforiert, freie Flche im Lochblechanteil

78%. Tren sind durch einen Stangenverschluss vierfach

verriegelt, vorne mit Komfort-Griff mit

Sicherheitsschlieung 3524 E. Der Einsatz eines

Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist

mglich. Die Rcktr ist mit einem Drehgriff und

Sicherheitsschlieung 3524 E ausgestattet. Scharniere

rechts angeschlagen, mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Transchlag wechselbar ohne Ausbau

der Verschluss-Stangen, Trffnungswinkel 130. Dach

und Boden:  Das Dachblech ist geschlossen, Boden offen,

inkl. Bodenbleche zur Kabeleinfhrung. Der Sockel mit

einer Hhe von 100mm ist geschlossen. Die Seitenwnde

sind steckbarer und mit einer Schiessung 3524E

versehen. Alle verschraubten Beplankungsteile mit

automatischem Potentialausgleich und vorbereitet zur

Befestigung von Erdungsbndern. Innenausbau: Je ein

482,6mm (19") Befestigungsrahmen vorne und hinten

montiert, mit quadratischer 19" Lochung gem EIA

310-D. Rahmen ist stufenlos tiefenvariabel. Max.

statische Belastung der 19" Profilschienen: 1000 kg

technische Ausstattung: Stromverteilung: Das modulare

System ermglicht eine Grundausstattung mit einer

vertikalen Trgerschiene aus Aluminium und dreiphasiger

Einspeisung. Pro Trgerschiene ist auch eine zweite

Einspeisung vorgesehen, die es ermglicht das System

redundant aufzubauen. Durch die vertikale Trgerschiene

knnen die Steckpltze ber die ganze Schrankhhe

genutzt und durch die zweite getrennte Einspeisung

redundant (z.B. von einer USV) versorgt werden. In die

Trgerschiene knnen Steckdosenmodule eingerastet

werden. Durch den berhrungsgeschtzten Aufbau der

Stromschiene mssen nicht alle Steckpltze mit

Steckdosenmodulen versehen werden. Im Schrank sind 4

Module (je 2x schwarz, 2x rot) mit Kaltgerte IEC320

C13 vorinstalliert. Zustzliche Steckdosenmodule sind

in verschiedenen Lnderausfhrungen verfgbar, z.B.

Kaltgerte IEC320 C13, Schuko, F/B, CH, USA, UK. Alle

Module sind in der Schiene gemischt einsetzbar. USV:

USV-Steuereinheit einphasig mit einer Leistung vom

2000VA (1400W) in Doppelwandler-Technik (nach

VFI-SS-111) mit zustzlichem Batterie-Pack. Die

berbrckungszeit betrgt 10min bei 100% Last (22min

bei 50% Last). Das  Batterie-Pack hat eine Lebensdauer

von 5 Jahren (nach EUROBAT) Jedes Modul hat eine

Bauhhe von 2 HE, es knnen zustzliche Batterie-Packs

integriert werden um die berbrckungszeit zu erhhen.

Zur berwachung ber das Netzwerk ist eine

SNMP-Einschubkarte in der USV-Steuereinheit integriert.

Alle Betriebsparameter des USV-Systems sind ber ein

Webinterface abrufbar. Zum automatischen Shut-down

werden 2 RCCMD-Softwarelizenzen mitgeliefert, somit

knnen 2 Server bei Stromunterbrechung geregelt

heruntergefahren werden. Weitere Lizenzen knnen

erworben werden. Die USV ist einphasig gebrckt auf 3

Phasen an die redundante Einspeisung des

Stromschienensystems angeschlossen. Zum Anschluss an

ein entsprechend vorgesichertes Stromnetz wird eine 3

phasiges Anschlusskabel nach IEC 309 in einer Lnge von

3m mitgeliefert.  Zustzlich werden je 5

Kaltgerteanschlusskabel mit 0,5m bzw. 1,0m Lnge,

sowie 20 Klettkabelbinder und EN 60320/C13

Steckerverriegelungen passend fr die 10

Kaltgerteanschlusskabel mitgeliefert.



Material Rack: Stahlblech Oberflchenausfhrung:

Elektrophorese tauchgrundiert Flachteile

pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur Systemchassis und

19. Rahmen verzinkt, chromatiert Abmessungen (B x H x

T): 800 x 2100 x 1000 mm (42 HE, 36 HE verfgbar)

Stromschienensystem:

-,,Spannungsbereich dreiphasig 110V-400VAC 50/60Hz,

Neutralleiter wird bentigt

-,,Max. Strom pro Einspeisung 3x16A

-,,Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +45 C

-,,Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

-,,Schutzart IP20



-,,H-Profil in Aluminiumausfhrung

-,,B x H x T [mm]: 60 x 1908 x 60



USV-System:

-,,Leistung: 2000VA (1400W)

-,,Spannung: 230V (160-276V)

-,,Frequenz: 50-60Hz (automatische Auswahl)

-,,Leistungsfaktor  >0,95 (nach IEC 555-2)

-,,Crest-Faktor: 3:1

-,,berlastverhalten: 110%-130% fr 10s



Klimatisierung:

-,,Vorder- und Rcktr groflchig belftet

-,,78% freie Flche im Lochblechanteil

-,,Wrmelasten bis 1500W bei 30C Umgebungstemperatur



Fabrikat: Rittal
Typ: Smart Package Ausfhrung 1 (DK 7337.100)   DK 7337100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
