Ausschreibungstext fr Smart Package Ausfhrung 2 (DK 7337.200)


Smart Package Ausfhrung 2 (DK 7337.200)





Komplett vormontiertes Schranksystem zur Verwendung als

Serverrack sowie in Mischanwendungen mit zustzlicher

aktiver Netzwerktechnik. Zu Verwendung kommt ein

robusteres verwindungssteifes Rahmengerst. Das Rack

ist mit Stromverteilung, USV-Anlage sowie einem

Schrankberwachungssystem ausgestattet.   Rahmen:

Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus gewalzten und

vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen

im DIN-Maraster von 25 mm, im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung, alle Profilkanten sind abgerundet,

vertikale Rahmenprofile mit jeweils zwei in der Tiefe

versetzt angeordnete Montageebenen.

Tren:

Front-Sichttr und Stahlblech-Rcktr. Tren sind durch

einen Stangenverschluss vierfach verriegelt, vorne mit

Komfort-Griff mit Sicherheitsschlieung 3524 E. Der

Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN

18254 ist mglich. Die Rcktr ist mit einem Drehgriff

und Sicherheitsschlieung 3524 E ausgestattet.

Scharniere rechts angeschlagen, mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Transchlag wechselbar ohne Ausbau

der Verschluss-Stangen, Trffnungswinkel 130. Dach

und Boden:  Das Dachblech ist geschlossen

mitleiselaufendem, drehzahlgeregelten

Office-Dachlfter. Der  Boden offen, inkl. Bodenbleche,

belftet mit Filtermatte zur Kabeleinfhrung. Der

Sockel mit einer Hhe von 100mm ist belftet. Die

Seitenwnde sind steckbarer und mit einer Schliessung

3524E versehen. Alle verschraubten Beplankungsteile mit

automatischem Potentialausgleich und vorbereitet zur

Befestigung von Erdungsbndern. Innenausbau: Je ein

482,6mm (19") Befestigungsrahmen vorne und hinten

montiert, mit quadratischer 482,6 mm (19")Lochung gem EIA

310-D. Rahmen ist stufenlos tiefenvariabel. Max.

statische Belastung der 19. Profilschienen: 1000 kg

technische Ausstattung: Stromverteilung: Das modulare

System ermglicht eine Grundausstattung mit einer

vertikalen Trgerschiene aus Aluminium und dreiphasiger

Einspeisung. Pro Trgerschiene ist auch eine zweite

Einspeisung vorgesehen, die es ermglicht das System

redundant aufzubauen. Durch die vertikale Trgerschiene

knnen die Steckpltze ber die ganze Schrankhhe

genutzt und durch die zweite getrennte Einspeisung

redundant (z.B. von einer USV) versorgt werden. In die

Trgerschiene knnen Steckdosenmodule eingerastet

werden. Durch den berhrungsgeschtzten Aufbau der

Stromschiene mssen nicht alle Steckpltze mit

Steckdosenmodulen versehen werden. Im Schrank sind 4

Module (je 2x schwarz, 2x rot) mit Kaltgerte IEC320

C13 vorinstalliert. Zustzliche Steckdosenmodule sind

in verschiedenen Lnderausfhrungen verfgbar, z.B.

Kaltgerte IEC320 C13, Schuko, F/B, CH, USA, UK. Alle

Module sind in der Schiene gemischt einsetzbar.

USV:

USV-Steuereinheit einphasig mit einer Leistung vom

3000VA (2100W) in Doppelwandler-Technik (nach

VFI-SS-111) mit zustzlichem Batterie-Pack. Die

berbrckungszeit betrgt 6min bei 100% Last (15min bei

50% Last). Das  Batterie-Pack hat eine Lebensdauer von

5 Jahren (nach EUROBAT) Jedes Modul hat eine Bauhhe

von 2 HE, es knnen zustzliche Batterie-Packs

integriert werden um die berbrckungszeit zu erhhen.

Zur berwachung ber das Netzwerk ist eine

SNMP-Einschubkarte in der USV-Steuereinheit integriert.

Alle Betriebsparameter des USV-Systems sind ber ein

Webinterface abrufbar. Zum automatischen Shut-down

werden 2 RCCMD-Softwarelizenzen mitgeliefert, somit

knnen 2 Server bei Stromunterbrechung geregelt

heruntergefahren werden. Weitere Lizenzen knnen

erworben werden. Die USV ist einphasig gebrckt auf 3

Phasen an die redundante Einspeisung des

Stromschienensystems angeschlossen. Zum Anschluss an

ein entsprechend vorgesichertes Stromnetz wird eine 3

phasiges Anschlusskabel nach IEC 309 in einer Lnge von

3m mitgeliefert.  Schrankberwachungssystem: Modular

aufgebautes System, welches mit Temperatursensor,

Rauchmelder und Zugangskontrolle ausgestattet ist. Das

System verfgt ber einen integrierten Webserver, das

bertragungsprotokoll ist TCP/IP sowie SNMP. Die

Konfiguration und Abfrage ist ber http sowie Telnet

mglich. Zur berwachung ist kostenlose

Management-Software verfgbar, das System kann jedoch

ebenfalls per mitgelieferten MIB an andere Anwendungen

angebunden werden. Weitere Sensoreinheiten knnen

integriert werden um das System zu erweitern. Optional

knnen Strmeldungen auch per GSM, ISDN oder analoges

Modem bertragen bzw. abgefragt werden.



Als zustzliches Zubehr werden je 5

Kaltgerteanschlusskabel mit 0,5m bzw. 1,0m Lnge,

sowie 20 Klettkabelbinder und EN 60320/C13

Steckerverriegelungen passend fr die 10

Kaltgerteanschlusskabel lose mitgeliefert.



Material Rack: Stahlblech Oberflchenausfhrung:

Elektrophorese tauchgrundiert Flachteile

pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur Systemchassis und

482,6 mm (19") Rahmen verzinkt, chromatiert Abmessungen

(B x H x T): 800 x 2100 x 1000 mm (42 HE, 36 HE verfgbar)

Stromschienensystem:

Spannungsbereich dreiphasig 110V-400VAC 50/60Hz,

Neutralleiter wird bentigt

Max. Strom pro Einspeisung 3x16A

Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +45 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzart IP20



H-Profil in Aluminiumausfhrung

B x H x T [mm]: 60 x 1908 x 60



USV-System:

Leistung: 3000VA (2100W)

Spannung: 230V (160-276V)

Frequenz: 50-60Hz (automatische Auswahl)

Ein-/Ausgangsbuchsen: IEC 60320 C19

Leistungsfaktor  >0,95 (nach IEC 555-2)

Crest-Faktor: 3:1

berlastverhalten: 110%-130% fr 10s



Schrankberwachung:

Modularer Aufbau, flexibel Erweiterbar

Integrierter Webserver zur Konfiguration

10/100Mbit Netzwerkschnittstelle

Zugriff per https, telnet, seriell

Stromversorgung 100-240V AC 50-60Hz/24V DC

sekundr

kostenlose Managementsoftware

berwachung von Temperatur, Rauch, Zugang

Optional Alarm per GSM, ISDN, analoges

Modem abrufbar



Klimatisierung:

Langsam laufender Office-Dachlfter (230VAC 50Hz)

Drehzahlregelung (Phasenanschnittsteuerung) mit

eigenem Temperatursensor

Regelcharakteristik einstellbar

Wrmelasten bis 2000W bei Umgebungstemperaturen

bis 30C abfhrbar.



Fabrikat: Rittal
Typ: Smart Package Ausfhrung 2 (DK 7337.200)   DK 7337200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
