Ausschreibungstext fr Smart Package Ausfhrung 3 (DK 7337.300)


Smart Package Ausfhrung 3 (DK 7337.300)





Komplett vormontiertes Schranksystem mit Schutzart IP54

zur Verwendung als Serverrack sowie in Mischanwendungen

mit zustzlicher aktiver Netzwerktechnik in

Industrieumgebungen. Zu Verwendung kommt ein robusteres

verwindungssteifes Rahmengerst. Das Rack ist mit

Stromverteilung, USV-Anlage sowie einem

Schrankberwachungssystem ausgestattet.  Zur aktiven

Klimatisierung kommt ein Khlgert, montiert an der

Rcktr zum Einsatz.

Rahmen: Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus

gewalzten und vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen

mit Lochungen im DIN-Maraster von 25 mm, im

Rahmenprofil integrierte Systemlochung, alle

Profilkanten sind abgerundet, vertikale Rahmenprofile

mit jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen.

Tren: Front-Sichttr und Stahlblech-Rcktr. Tren

sind durch einen Stangenverschluss vierfach verriegelt,

vorne mit Komfort-Griff mit Sicherheitsschlieung 3524

E. Der Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45 mm)

nach DIN 18254 ist mglich. Die Rcktr (mit montiertem

Khlgert) ist mit einem Drehgriff und

Sicherheitsschlieung 3524 E ausgestattet. Scharniere

rechts angeschlagen, mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Transchlag wechselbar ohne Ausbau

der Verschluss-Stangen, Trffnungswinkel 130.

Dach und Boden:

Das Dachblech ist geschlossen. Der  Boden geschlossen,

inkl. Bodenbleche, mit Gummiklemmprofil zur

Kabeleinfhrung. Der Sockel mit einer Hhe von 100mm

ist geschlossen. Die Seitenwnde sind verschraubt und

die Schutzart des Schrankes zu gewhrleisten. Alle

verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von

Erdungsbndern. Die gekhlte Luft des

Khlgert-Innenkreises wird an der Vorderseite vor die

482,6 mm (19")-Ebene gefhrt, dazu kommt ein speziell konzipierter

Luftfhrungstunnel im Bodenbereich des Racks

zum Einsatz.

Innenausbau: Je ein 482,6mm (19") Befestigungsrahmen

vorne und hinten montiert, mit quadratischer 482,6 mm (19")

Lochung gem EIA 310-D. Rahmen ist stufenlos

tiefenvariabel. Max. statische Belastung der 482,6 mm (19")

Profilschienen: 1000 kg

technische Ausstattung:

Stromverteilung: Das modulare System ermglicht eine

Grundausstattung mit einer vertikalen Trgerschiene aus

Aluminium und dreiphasiger Einspeisung. Pro

Trgerschiene ist auch eine zweite Einspeisung

vorgesehen, die es ermglicht das System redundant

aufzubauen. Durch die vertikale Trgerschiene knnen

die Steckpltze ber die ganze Schrankhhe genutzt und

durch die zweite getrennte Einspeisung redundant (z.B.

von einer USV) versorgt werden. In die Trgerschiene

knnen Steckdosenmodule eingerastet werden. Durch den

berhrungsgeschtzten Aufbau der Stromschiene mssen

nicht alle Steckpltze mit Steckdosenmodulen versehen

werden. Im Schrank sind 4 Module (je 2x schwarz, 2x

rot) mit Kaltgerte IEC320 C13 vorinstalliert.

Zustzliche Steckdosenmodule sind in verschiedenen

Lnderausfhrungen verfgbar, z.B. Kaltgerte IEC320

C13, Schuko, F/B, CH, USA, UK. Alle Module sind in der

Schiene gemischt einsetzbar. An der rckwrtigen 482,6 mm

(19") Ebene befindet sich eine Energy-Box zur Aufnahme von

Sicherungsautomaten, das Stromschienensystem, sowie das

Khlgert sind 3phasig mit 16A Leitungsschutzschaltern

abgesichert.

USV: USV-Steuereinheit einphasig mit einer Leistung vom

3000VA (2100W) in Doppelwandler-Technik (nach

VFI-SS-111) mit zustzlichem Batterie-Pack. Die

berbrckungszeit betrgt 6min bei 100% Last (15min bei

50% Last). Das  Batterie-Pack hat eine Lebensdauer von

5 Jahren (nach EUROBAT) Jedes Modul hat eine Bauhhe

von 2 HE, es knnen zustzliche Batterie-Packs

integriert werden um die berbrckungszeit zu erhhen.

Zur berwachung ber das Netzwerk ist eine

SNMP-Einschubkarte in der USV-Steuereinheit integriert.

Alle Betriebsparameter des USV-Systems sind ber ein

Webinterface abrufbar. Zum automatischen Shut-down

werden 2 RCCMD-Softwarelizenzen mitgeliefert, somit

knnen 2 Server bei Stromunterbrechung geregelt

heruntergefahren werden. Weitere Lizenzen knnen

erworben werden. Die USV ist einphasig gebrckt auf 3

Phasen an die redundante Einspeisung des

Stromschienensystems angeschlossen. Zum Anschluss an

ein entsprechend vorgesichertes Stromnetz wird eine 3

phasiges Anschlusskabel (32 A) nach IEC 309 in einer

Lnge von 3m mitgeliefert.  Schrankberwachungssystem:

Modular aufgebautes System, welches mit

Temperatursensor, Rauchmelder und Zugangskontrolle

ausgestattet ist. Zur berwachung des Klimagertes wird

ein der Strmeldekontakt des Khlgertes mittels

digitalem Eingangsmodul an das

Schrankberwachungssystem angebunden. Das System

verfgt ber einen integrierten Webserver, das

bertragungsprotokoll ist TCP/IP sowie SNMP. Die

Konfiguration und Abfrage ist ber http sowie Telnet

mglich. Zur berwachung ist kostenlose

Management-Software verfgbar, das System kann jedoch

ebenfalls per mitgelieferten MIB an andere Anwendungen

angebunden werden. Weitere Sensoreinheiten knnen

integriert werden um das System zu erweitern. Optional

knnen Strmeldungen auch per GSM, ISDN oder analoges

Modem bertragen bzw. abgefragt werden.



Als zustzliches Zubehr werden je 5

Kaltgerteanschlusskabel mit 0,5m bzw. 1,0m Lnge,

sowie 20 Klettkabelbinder und EN 60320/C13

Steckerverriegelungen passend fr die 10

Kaltgerteanschlusskabel lose mitgeliefert.

Material Rack: Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Elektrophorese tauch-

grundiert

Flachteile pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur

Systemchassis und 19" Rahmen verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H x T): 800 x 2100 x 1000 mm

(42 HE, 36 HE verfgbar)



Stromschienensystem:

-,,Netzanschluss IEC 309-Stecker   (32 A)

-,,Spannungsbereich dreiphasig 110V-400VAC 50/60Hz,

Neutralleiter wird bentigt

-,,Max. Strom pro Einspeisung 3x16A

-,,Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +45 C

-,,Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

-,,Schutzart IP20



-,,H-Profil in Aluminiumausfhrung

-,,B x H x T [mm]: 60 x 1908 x 60



USV-System:

-,,Leistung: 3000VA (2100W)

-,,Spannung: 230V (160-276V)

-,,Ein-/Ausgangsbuchsen:  IEC60320 C19

-,,Frequenz: 50-60Hz (automatische Auswahl)

-,,Leistungsfaktor  >0,95 (nach IEC 555-2)

-,,Crest-Faktor: 3:1

-,,berlastverhalten: 110%-130% fr 10s



Schrankberwachung:

-,,Modularer Aufbau, flexibel Erweiterbar

-,,Integrierter Webserver zur Konfiguration

-,,10/100Mbit Netzwerkschnittstelle

-,,Zugriff per https, telnet, seriell

-,,Stromversorgung 100-240V AC 50-60Hz/24V DC

sekundr

-,,kostenlose Managementsoftware

-,,berwachung von Temperatur, Rauch, Zugang

-,,Optional Alarm per GSM, ISDN, analoges Modem

abrufbar



Klimatisierung:

-,,Khlgert betriebsbereit montiert an Rcktr

-,,Khlleistung nach DIN 3168: 4000W

-,,Kltemittel  R134a (3000g)

-,,Schutzart IP54 (Innenkreis), IP34 (Aussenkreis)

-,,Temperaturregelung ber Comfortcontroller

(Voreinstellung: +35C)

-,,Wrmelasten im Rack bis 3000W bei Umgebungs-

temperaturen bis 35C.



Fabrikat: Rittal
Typ: Smart Package Ausfhrung 3 (DK 7337.300)   DK 7337300
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
