Ausschreibungstext fr Smart Package A4 BHT 600x2100x1000mm  (42HE)


Smart Package A4 BHT 600x2100x1000mm  (42HE)





Rahmen: Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus

gewalzten

und vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen mit

Lochungen im DIN-Maraster von 25 mm, im Rahmenprofil

integrierte Systemlochung, alle Profilkanten sind

abgerundet, vertikale Rahmenprofile mit jeweils zwei

in der Tiefe versetzt angeordnete Montageebenen, Die

horizontalen 9-fach

gekanteten Profile sind oberhalb

der Dichtung mit einer zustzlichen Schutzrinne

versehen. Die Anreihung der Schrnke ist in allen

Ebenen

mglich.

Tren: Stahlblech Front- und Rcktr, groflchig

perforiert,

freie Flche im Lochblechanteil 78%.

Tren sind durch Vierkantrohrrahmen mit Lochung im

DIN-Maraster von 25 mm versteift, Stangenverschluss

vierfach verriegelt, Komfort-Griff mit

Sicherheitsschlieung 3524 E.

Der Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach

DIN 18254 ist mglich.

Scharniere rechts angeschlagen, mit unverlierbaren

Scharnierstiften,

Transchlag wechselbar ohne Ausbau

der Verschluss-Stangen, Trffnungswinkel 130

(nachrstbar auf 180).

Dach und Boden: Dachblech mit 4 Rundlchern in den

Ecken zur Kabeleinfhrung. Diese sind mit

Kunststoffkappen verschlossen.

Boden offen, geschlossener Sockel inkl.

Nivellierfe, montiert.

Seitenwnde:

Seitenwnde, verschraubt mit dem Schrankrahmen im

Lieferumfang enthalten.

Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich, inklusive Flachteilerdung sowie

zentralem Erdungsanschlusspunkt.

Innenausbau: Je eine 482,6mm 19.-Ebene vorne und

hinten

mittels Montagerahmen, vorne und hinten gem EIA

310-D, stufenlos tiefenvariabel

Max. statische Belastung der 19.-Ebenen: 1000 kg

Stromschienensystem PSM in 2000mm Lnge mit 7

Standardsteckpltzen mit Festeinbausatz montiert.

Zwei Kaltgertemodule (IEC320, gesamt: 12

Steckpltze) im Lieferumfang enthalten.

Beigelegtes Mehrwertzubehr:

Je ein 3m langes Anschlusskabel (1-phasig / 3-phasig

mit IEC309 CEE-Stecker EU-Typ) fr die Stromschiene

PSM.

Kabelrangierbgel 125x65mm (10 Stck)

1 HE Blindpanel, toolless fixing (10 Stck)

1 HE Kabelrangierpanel  (2 Stck)

Kabelverriegelung fr EN60320 C13

(Kaltgerteanschlukabel, 20 Stck)

19. Einsteckverschraubung (50 Stck)

Material: Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Elektrophorese tauchgrundiert

Flachteile pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur

Montagerahmen verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H x T): 600 x 2100 x 1000 mm (42 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Smart Package A4 BHT 600x2100x1000mm  (42HE)   DK 7337445
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
