Ausschreibungstext fr Smart Package BHT 800x2100x1000mm  (42HE)


Smart Package BHT 800x2100x1000mm  (42HE)





Rahmen: Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus

gewalzten und vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen

mit Lochungen im DIN-Maraster von 25 mm, im

Rahmenprofil integrierte Systemlochung, alle

Profilkanten sind abgerundet, vertikale Rahmenprofile

mit jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, Die horizontalen 9-fach gekanteten

Profile sind oberhalb der Dichtung mit einer

zustzlichen Schutzrinne versehen. Die Anreihung der

Schrnke ist in allen Ebenen mglich.

Tren: Stahlblech Front- und Rcktr, groflchig

perforiert, freie Flche im Lochblechanteil 78%. Tren

sind durch Vierkantrohrrahmen mit Lochung im

DIN-Maraster von 25 mm versteift, Stangenverschluss

vierfach verriegelt, Komfort-Griff mit

Sicherheitsschlieung 3524 E. Der Einsatz eines

Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist

mglich. Scharniere rechts angeschlagen, mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Transchlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschluss-Stangen, Trffnungswinkel

130 (nachrstbar auf 180).

Dach und Boden: Dachblech mit 4 Rundlchern in den

Ecken zur Kabeleinfhrung. Diese sind mit

Kunststoffkappen verschlossen. Boden offen,

geschlossener Sockel inkl. Nivellierfe, montiert.

Seitenwnde:

Seitenwnde, verschraubt mit dem Schrankrahmen im

Lieferumfang enthalten. Alle verschraubten

Beplankungsteile mit automatischem Potentialausgleich,

inklusive Flachteilerdung sowie zentralem

Erdungsanschlusspunkt. Innenausbau: Je eine 482,6mm (19")

-Ebene vorne und hinten mittels Montagerahmen, vorne

und hinten gem EIA 310-D, stufenlos tiefenvariabel

Max. statische Belastung der 482,6 mm (19") -Ebenen: 1000 kg

Stromschienensystem PSM in 2000mm Lnge mit 7

Standardsteckpltzen mit Festeinbausatz montiert. Ein

Modul Schuko (4 Steckpltze) sowie 2 Kaltgertemodule

(IEC320, gesamt: 12 Steckpltze) im Lieferumfang

enthalten.

Beigelegtes Mehrwertzubehr:

Je ein 3m langes Anschlusskabel (1-phasig / 3-phasig

mit IEC309 CEE-Stecker EU-Typ) fr die Stromschiene

PSM.

Kabelrangierbgel 125x65mm (10 Stck)

1 HE Blindpanel, toolless fixing (10 Stck)

1 HE Kabelrangierpanel  (2 Stck)

Kabelverriegelung fr EN60320 C13 (Kaltgertean-

schluSSkabel, 20 Stck)

19. Einsteckverschraubung (50 Stck)

Material: Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Elektrophorese tauchgrundiert

Flachteile pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur

Montagerahmen verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H x T): 800 x 2100 x 1000 mm (42 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Smart Package BHT 800x2100x1000mm  (42HE)   DK 7337450
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
