Ausschreibungstext fr Smart Package BHT 600x2100x1200mm  (42HE)


Smart Package BHT 600x2100x1200mm  (42HE)





Rahmen: Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus

gewalzten und vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen

mit Lochungen im DIN-Maraster von 25 mm, im

Rahmenprofil integrierte Systemlochung, alle

Profilkanten sind abgerundet, vertikale Rahmenprofile

mit jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, Die horizontalen 9-fach gekanteten

Profile sind oberhalb der Dichtung mit einer

zustzlichen Schutzrinne versehen. Die Anreihung der

Schrnke ist in allen Ebenen mglich.

Tren: Stahlblech Front- und Rcktr, groflchig

perforiert, freie Flche im Lochblechanteil 78%. Tren

sind durch Vierkantrohrrahmen mit Lochung im

DIN-Maraster von 25 mm versteift, Stangenverschluss

vierfach verriegelt, Komfort-Griff mit

Sicherheitsschlieung 3524 E. Der Einsatz eines

Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist

mglich. Scharniere rechts angeschlagen, mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Transchlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschluss-Stangen, Trffnungswinkel

130 (nachrstbar auf 180). Dach und Boden: Dachblech

mit 4 Rundlchern in den Ecken zur Kabeleinfhrung.

Diese sind mit Kunststoffkappen verschlossen. Boden

offen, geschlossener Sockel inkl. Nivellierfe,

montiert.

Seitenwnde: Seitenwnde, verschraubt mit dem

Schrankrahmen im Lieferumfang enthalten. Alle

verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich, inklusive Flachteilerdung sowie

zentralem Erdungsanschlusspunkt. Innenausbau: Je eine

482,6mm (19") -Ebene vorne und hinten mittels

Montagerahmen, vorne und hinten gem EIA 310-D,

stufenlos tiefenvariabel Max. statische Belastung der

482,6 mm (19") -Ebenen: 1000 kg Stromschienensystem

PSM in 2000mm Lnge mit 7 Standardsteckpltzen mit Festeinbausatz

montiert. Ein Modul Schuko (4 Steckpltze)

sowie 2 Kaltgertemodule (IEC320, gesamt: 12 Steckpltze) im

Lieferumfang enthalten.

Beigelegtes Mehrwertzubehr: Je ein 3m langes

Anschlusskabel (1-phasig / 3-phasig mit IEC309

CEE-Stecker EU-Typ) fr die Stromschiene PSM.

Kabelrangierbgel 125x65mm (10 Stck) 1 HE Blindpanel,

toolless fixing (10 Stck) 1 HE Kabelrangierpanel  (2

Stck) Kabelverriegelung fr EN60320 C13

(Kaltgerteanschlukabel, 20 Stck) 19.

Einsteckverschraubung (50 Stck)

Material: Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Elektrophorese tauchgrundiert

Flachteile pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur

Montagerahmen verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H x T): 600 x 2100 x 1200 mm (42 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Smart Package BHT 600x2100x1200mm  (42HE)   DK 7337460
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
