Ausschreibungstext fr Smart Package A 6 BHT 600x2100x1200mm  (42HE)


Smart Package A 6 BHT 600x2100x1200mm  (42HE)





Rahmen: Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus

gewalzten und vertikal 16-fach gekanteten

Hohlprofilen mit Lochungen im DIN-Maraster von 25

mm, im Rahmenprofil integrierte Systemlochung, alle

Profilkanten sind abgerundet, vertikale Rahmenprofile

mit jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, Die horizontalen 9-fach gekanteten

Profile sind oberhalb der Dichtung mit einer

zustzlichen Schutzrinne versehen. Die Anreihung der

Schrnke ist in allen Ebenen mglich. Tren:

Stahlblech Front- und Rcktr, groflchig

perforiert, freie Flche im Lochblechanteil 78%.

Tren sind durch Vierkantrohrrahmen mit Lochung im

DIN-Maraster von 25 mm versteift, Stangenverschluss

vierfach verriegelt, Komfort-Griff mit

Sicherheitsschlieung 3524 E. Der Einsatz eines

Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist

mglich. Scharniere rechts angeschlagen, mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Transchlag

wechselbar ohne Ausbau der Verschluss-Stangen,

Trffnungswinkel 130 (nachrstbar auf 180). Dach

und Boden: Dachblech mit 4 Rundlchern in den Ecken

zur Kabeleinfhrung. Diese sind mit Kunststoffkappen

verschlossen. Boden offen, geschlossener Sockel inkl.

Nivellierfe, montiert.  Seitenwnde: Seitenwnde,

verschraubt mit dem Schrankrahmen im Lieferumfang

enthalten. Alle verschraubten Beplankungsteile mit

automatischem Potentialausgleich, inklusive

Flachteilerdung sowie zentralem

Erdungsanschlusspunkt. Innenausbau: Je eine 482,6mm

19.-Ebene vorne und hinten mittels Montagerahmen,

vorne und hinten gem EIA 310-D, stufenlos

tiefenvariabel Max. statische Belastung der

19.-Ebenen: 1000 kg Stromschienensystem PSM in 2000mm

Lnge mit 7 Standardsteckpltzen mit Festeinbausatz

montiert. Zwei Kaltgertemodule (IEC320, gesamt: 12

Steckpltze) im Lieferumfang enthalten.  Beigelegtes

Mehrwertzubehr: Je ein 3m langes Anschlusskabel

(1-phasig / 3-phasig mit IEC309 CEE-Stecker EU-Typ)

fr die Stromschiene PSM. Kabelrangierbgel 125x65mm

(10 Stck) 1 HE Blindpanel, toolless fixing (10

Stck) 1 HE Kabelrangierpanel  (2 Stck)

Kabelverriegelung fr EN60320 C13

(Kaltgerteanschlukabel, 20 Stck) 19.

Einsteckverschraubung (50 Stck)

Material: Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Elektrophorese tauchgrundiert

Flachteile pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur

Montagerahmen verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H x T): 600 x 2100 x 1200 mm (42 HE)



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Smart Package A 6 BHT 600x2100x1200mm  (42HE)   DK 7337465
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
