Ausschreibungstext fr High Performance Package HPP2 (DK 7337.520)


High Performance Package HPP2 (DK 7337.520)





Komplett vormontiertes Schranksystem mit Schutzart

IP54 zur Verwendung als Serverrack sowie in

Mischanwendungen mit zustzlicher aktiver

Netzwerktechnik in Industrieumgebungen. Zu Verwendung

kommt ein robusteres verwindungssteifes Rahmengerst.

Das Rack ist mit Stromverteilung, USV-Anlage sowie

einem Schrankberwachungssystem ausgestattet.  Zur

aktiven Klimatisierung kommt ein LCP (Liquid Cooling

Package) angereiht zum Einsatz.

Rahmen:

Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus

gewalzten und vertikal 16-fach gekanteten

Hohlprofilen mit Lochungen im DIN-Maraster

von 25 mm, im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung, alle Profilkanten sind abgerundet,

vertikale Rahmenprofile mit jeweils zwei in der Tiefe

versetzt angeordnete Montageebenen.

Tren:

Front-Sichttr und Stahlblech-Rcktr. Tren sind

durch einen Stangenverschluss vierfach verriegelt,

vorne mit Komfort-Griff mit Sicherheitsschlieung

3524 E. Der Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45

mm) nach DIN 18254 ist mglich. Die Rcktr (mit

montiertem Khlgert) ist mit einem Drehgriff und

Sicherheitsschlieung 3524 E ausgestattet. Scharniere

rechts angeschlagen, mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Transchlag wechselbar ohne Ausbau

der Verschluss-Stangen, Trffnungswinkel 130.

Dach und Boden:

Das Dachblech ist geschlossen. Der  Boden

geschlossen, inkl. Bodenbleche, mit Gummiklemmprofil

zur Kabeleinfhrung. Der Sockel mit einer Hhe von

100mm ist vorne geschlossen und hinten mit einer

Brstenleiste ausgestattet.

Die Seitenwnde sind verschraubt, um

die Schutzart des Schrankes zu gewhrleisten. Alle

verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung

von Erdungsbndern. Die wassergekhlte Luft des LCPs

wird an der Vorderseite vor die 482,6 mm (19")-Ebene gefhrt,

und rckseitig durch Lfter wieder dem LCP zugefhrt.

Innenausbau:

Je ein 482,6mm (19") Befestigungsrahmen

vorne und hinten montiert, mit quadratischer 482,6 mm

(19")Lochung gem EIA 310-D. Rahmen ist stufenlos

tiefenvariabel. Max. statische Belastung der 482,6 mm

(19") Profilschienen: 1000 kg

Technische Ausstattung:

Stromverteilung: Das modulare System ermglicht eine

Grundausstattung mit einer vertikalen Trgerschiene

aus Aluminium und einphasiger Einspeisung. Durch die

vertikale Trgerschiene knnen die Steckpltze ber

die ganze Schrankhhe genutzt werden.

In die Trgerschiene knnen Steckdosenmodule

eingerastet werden. Durch den

berhrungsgeschtzten Aufbau der Stromschiene mssen

nicht alle Steckpltze mit Steckdosenmodulen versehen

werden. Im Schrank sind 2 Module (1x C13 6fach

Kaltgerte und 1x 4fach Schuko) vorinstalliert.

Zustzliche Steckdosenmodule sind in verschiedenen

Lnderausfhrungen verfgbar, z.B. Kaltgerte IEC320

C13, Schuko, F/B, CH, USA, UK. Alle Module sind in

der Schiene gemischt einsetzbar. USV:

USV-Steuereinheit einphasig mit einer Leistung von

2x6000VA (2x4200W) in Doppelwandler-Technik (nach

VFI-SS-111) mit jeweils 2 Batterie-Packs. Die

berbrckungszeit betrgt 8min bei 100% Last. Das

Batterie-Pack hat eine Lebensdauer von 5 Jahren (nach

EUROBAT) Jedes USV-Modul hat eine Bauhhe von 2 HE

und jedes Batterie-Pack hat eine Bauhhe von 3HE.

Zudem wird ein Hotswap-Chassis fr 3 USV-Systeme

verbaut. Dieses dient zur Umschaltung von USV-Betrieb

zu normalem Netzbetrieb im Wartungsfall. Ein

Stromverteilungssystem mit 2 32A CEEkon Kupplungen

dient zur direkten Anbindung zur Trgerschiene. Zur

berwachung ber das Netzwerk ist jeweils eine

SNMP-Einschubkarte in der USV-Steuereinheit

integriert. Alle Betriebsparameter des USV-Systems

sind ber ein Webinterface abrufbar. Zum

automatischen Shutdown werden 2

RCCMD-Softwarelizenzen mitgeliefert, somit knnen 2

Server bei Stromunterbrechung geregelt

heruntergefahren werden. Weitere Lizenzen knnen

erworben werden. Zum Anschluss an ein entsprechend

vorgesichertes Stromnetz wird ein 1-phasiges

Anschlusskabel (32 A) nach IEC 309 in einer Lnge von

3m mitgeliefert.  Khlung: Rittal LCP

Luft/Wasser-Wrmetauscher Die Khlleistung des

Luft-/Wasser-Wrmetauschers ist durch den modularen

Aufbau auf bis zu 20kW schrittweise erweiterbar.

Durch optionale Schnellverschlusskupplungen kann der

Luft-/Wasser-Wrmetauscher im laufenden Betrieb mit

Zusatzmodulen nachgerstet werden (z.B. um die

Khlleistung zu steigern). Die Montage des

Luft-/Wasserwrmetauschers erfolgt seitlich am Rack.

Die seitliche Kaltluftzufuhr gewhrleistet eine

gleichmige Khlung des 482,6 mm (19") -Equipments. Auch bei

geffneten Schranktren (z.B. fr die Wartung) ist

die Khlung gegeben. Luft-/Wasser-Wrmetauscher und

Serverrack sind rumlich voneinander getrennt. Ein

Kondensat- und Leckagemanagement ist integriert.

Der Wasseranschluss kann ber Auengewinde flexibel

nach unten oder hinten gefhrt erfolgen.

Eine Netzwerkeinbindung fr Monitoring/Einstellung

aller technischen Parameter ist mglich.  Schrankberwachungssystem:

Modular aufgebautes System, welches mit

Temperatursensor, und Zugangskontrolle ausgestattet

ist. Zur berwachung der Khlung wird eine

berwachungseinheit an das berwachungssystem

angebunden. Das System verfgt ber einen

integrierten Webserver, das bertragungsprotokoll ist

TCP/IP sowie SNMP. Die Konfiguration und Abfrage ist

ber http sowie Telnet mglich. Zur berwachung ist

kostenlose Management-Software verfgbar, das System

kann jedoch ebenfalls per mitgelieferten MIB an

andere Anwendungen angebunden werden. Weitere

Sensoreinheiten knnen integriert werden um das

System zu erweitern. Optional knnen Strmeldungen

auch per GSM, ISDN oder analoges Modem bertragen

bzw. abgefragt werden.



Als zustzliches Zubehr werden chromatierte

Rangierbgel, Schaumgummi (2x2000 mm) zur vertikalen

Abdichtung der vorderen 482,6 mm (19") -Ebene und

Kabelverriegelungen fr Kaltgertestecker lose

mitgeliefert.



Material Rack: Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Elektrophorese tauchgrundiert

Flachteile pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur

Systemchassis und 482,6 mm (19") Rahmen verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H x T): 800 x 2100 x 1000 mm (42 HE,

31 HE verfgbar)



Stromschienensystem:

,,Netzanschluss IEC 309-Stecker   (32 A)

,,Spannungsbereich einphasig 110V-400VAC 50/60Hz,

Neutralleiter wird bentigt

,,Max. Strom pro Einspeisung 1x 32A

,,Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +45 C

,,Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

,,Schutzart IP20



,,H-Profil in Aluminiumausfhrung

,,B x H x T [mm]: 60 x 1908 x 60



USV-System:

,,Leistung: 2x6000VA (2x8400W)

,,Spannung: 230V (160-276V)

,,Ein-/Ausgangsbuchsen: Harting HanQ

,,Frequenz: 50-60Hz (automatische Auswahl)

,,Leistungsfaktor  >0,95 (nach IEC 555-2)

,,Crest-Faktor: 3:1

,,berlastverhalten: 110%-130% fr 10s



Schrankberwachung:

,,Modularer Aufbau, flexibel erweiterbar

,,Integrierter Webserver zur Konfiguration

,,10/100Mbit Netzwerkschnittstelle

,,Zugriff per https, telnet, seriell

,,Stromversorgung 100-240V AC 50-60Hz/24V DC sekundr

,,kostenlose Managementsoftware

,,berwachung von Temperatur, Zugang

,,Optional Alarm per GSM, ISDN, analoges Modem

abrufbar



Klimatisierung:

,,Khlleistung nach DIN 3168: 9000W

,,Schutzart IP54 (Innenkreis), IP34 (Auenkreis)

,,Abmessungen: BHT 300x2100x1000 mm

,,lichte Ausbauhhe: 42HE (voll nutzbar bei einer

Schrankhhe von 2000 mm)

,,Spannung: 230/115V, 50/60Hz

,,Gewicht: max. 160kg



Fabrikat: Rittal
Typ: High Performance Package HPP2 (DK 7337.520)   DK 7337520
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
