Ausschreibungstext fr High Performance Package HPP3 (DK 7337.530)


High Performance Package HPP3 (DK 7337.530)





Komplett vormontiertes Schranksystem mit Schutzart

IP54 zur Verwendung als Serverrack sowie in

Mischanwendungen mit zustzlicher aktiver

Netzwerktechnik in Industrieumgebungen. Zu Verwendung

kommt ein robusteres verwindungssteifes Rahmengerst.

Das Rack ist mit Stromverteilung, USV-Anlage sowie

einem Schrankberwachungssystem ausgestattet.  Zur

aktiven Klimatisierung kommt ein LCP (Liquid Cooling

Package) angereiht zum Einsatz.

Rahmen:

Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus gewalzten

und vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen mit

Lochungen im DIN-Maraster von 25 mm,

im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung, alle Profilkanten sind abgerundet,

vertikale Rahmenprofile mit jeweils zwei in der Tiefe

versetzt angeordnete Montageebenen.

Tren:

Front-Sichttr und Stahlblech-Rcktr. Tren sind

durch einen Stangenverschluss vierfach verriegelt,

vorne mit Komfort-Griff mit Sicherheitsschlieung

3524 E. Der Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45

mm) nach DIN 18254 ist mglich. Die Rcktr (mit

montiertem Khlgert) ist mit einem Drehgriff und

Sicherheitsschlieung 3524 E ausgestattet. Scharniere

rechts angeschlagen, mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Transchlag wechselbar ohne Ausbau

der Verschluss-Stangen, Trffnungswinkel 130.

Dach und Boden:

Das Dachblech ist geschlossen. Der  Boden

geschlossen, inkl. Bodenbleche, mit Gummiklemmprofil

zur Kabeleinfhrung. Der Sockel mit einer Hhe von

100mm ist vorne geschlossen und hinten mit einer

Brstenleiste ausgestattet.

Die Seitenwnde sind verschraubt, um

die Schutzart des Schrankes zu gewhrleisten. Alle

verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung

von Erdungsbndern. Die wassergekhlte Luft des LCPs

wird an der Vorderseite vor die 482,6 mm (19") -Ebene gefhrt,

und rckseitig durch Lfter wieder dem LCP zugefhrt.

Innenausbau:

Je ein 482,6mm (19") Befestigungsrahmen

vorne und hinten montiert, mit quadratischer 482,6 mm (19")

Lochung gem EIA 310-D. Rahmen ist stufenlos

tiefenvariabel. Max. statische Belastung der 482,6 mm (19")

Profilschienen: 1000 kg

Technische Ausstattung:

Stromverteilung: Das modulare System ermglicht eine

Grundausstattung mit zwei vertikalen Trgerschiene

aus Aluminium und dreiphasiger Einspeisung. Pro

Trgerschiene ist auch eine zweite Einspeisung

vorgesehen, die es ermglicht das System redundant

aufzubauen. Durch die vertikale Trgerschiene knnen

die Steckpltze ber die ganze Schrankhhe genutzt

und durch die zweite getrennte Einspeisung redundant

(z.B. von einer USV) versorgt werden. In die

Trgerschiene knnen Steckdosenmodule eingerastet

werden. Durch den berhrungsgeschtzten Aufbau der

Stromschiene mssen nicht alle Steckpltze mit

Steckdosenmodulen versehen werden. Im Schrank sind 2

Module (2x C13 6fach Kaltgerte und 2x 4fach Schuko)

vorinstalliert. Zustzliche Steckdosenmodule sind in

verschiedenen Lnderausfhrungen verfgbar, z.B.

Kaltgerte IEC320 C13, Schuko, F/B, CH, USA, UK. Alle

Module sind in der Schiene gemischt einsetzbar.

USV:

Dieses Rack ist fr 3 USV-Module mit 2+1 Redundanz

geeignet. Das Triple-Rack umfasst das Gehuse,

Batterien und eine Verteilung von bis zu 60kW.

Zustzlich sind bereits die statischen Bypsse

integriert. Vormontiert sind 2x16kW Module. Die

USV-Module eignen sich fr den Einsatz im Rittal

PMC-Rack (PMC Power Modular Concept) und

untersttzen Standard-Batterie-Typen.

Es handelt sich um eine transformatorlose,

echte online, Double Conversion

USV mit statischem Bypass. Der Einsatz eines Boosters

anstelle des Transformators ermglicht nicht nur eine

kompaktere Bauweise, sondern auch einen besseren

Wirkungsgrad und fhrt somit zur Reduzierung der

Betriebskosten. Jedes USV-Modul besitzt sowohl ein

eigenes Bedienfeld und eine eigene CPU als auch ein

Leistungsmodul und einen eigenen statischen Bypass.

Diese Dezentrale Parallel Architektur (DPA)

gewhrleistet eine hchstmgliche Verfgbarkeit durch

.echte. Redundanz. Durch die eigene Intelligenz der

Module, knnen diese im laufenden Betrieb integriert

werden. Eine Erweiterung der Anlage ist somit

jederzeit mglich. Die Modularitt ermglicht zudem

eine einfache Anpassung an kundenspezifische

Anforderungen und eine hohe Investitionssicherheit.

Batterien mit einer Autonomiezeit von7+7 Minuten sind

ebenfalls enthalten. Der Betriebszustand eines jeden

Moduls wird ber ein separates Display in der

Fronttr angezeigt. Zustzliche Module knnen im

laufenden Betrieb integriert werden, ohne dass vorher

auf Bypass geschaltet werden muss (hot swappable).

Die 12-fach Unterverteilung ist zum Einsatz in

Kombination mit den modularen USV gedacht. Die

Server-Racks knnen kabelgebunden mit DK7857.1XX

durch Plug and Play-Technologie direkt angeschlossen

werden. Kabel sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Standardmig sind verschiedene Lngen erhltlich.

Zur berwachung ber das Netzwerk ist eine

SNMP-Einschubkarte in der USV-Steuereinheit

integriert. Alle Betriebsparameter des USV-Systems

sind ber ein Webinterface abrufbar. Zum

automatischen Shutdown wird 1 RCCMD-Softwarelizenz

mitgeliefert, somit kann 1 Server bei

Stromunterbrechung geregelt heruntergefahren werden.

Weitere Lizenzen knnen erworben werden. Khlung:

Rittal LCP Luft/Wasser-Wrmetauscher Die Khlleistung

des Luft-/Wasser-Wrmetauschers ist durch den

modularen Aufbau auf bis zu 20kW schrittweise

erweiterbar. Durch optionale

Schnellverschlusskupplungen kann der

Luft-/Wasser-Wrmetauscher im laufenden Betrieb mit

Zusatzmodulen nachgerstet werden (z.B. um die

Khlleistung zu steigern). Die Montage des

Luft-/Wasserwrmetauschers erfolgt seitlich am Rack.

Die seitliche Kaltluftzufuhr gewhrleistet eine

gleichmige Khlung des 482,6, mm (19") Equipments. Auch bei

geffneten Schranktren (z.B. fr die Wartung) ist

die Khlung gegeben. Luft-/Wasser-Wrmetauscher und

Serverrack sind rumlich voneinander getrennt. Ein

Kondensat- und Leckagemanagement ist integriert.

Der Wasseranschluss kann ber Auengewinde flexibel

nach unten oder hinten gefhrt erfolgen.

Eine Netzwerkeinbindung fr Monitoring/Einstellung

aller technischen Parameter ist mglich.  Schrankberwachungssystem:

Modular aufgebautes System, welches mit

Temperatursensor, und Zugangskontrolle ausgestattet

ist. Zur berwachung der Khlung wird eine

berwachungseinheit an das berwachungssystem

angebunden. Das System verfgt ber einen

integrierten Webserver, das bertragungsprotokoll ist

TCP/IP sowie SNMP. Die Konfiguration und Abfrage ist

ber http sowie Telnet mglich. Zur berwachung ist

kostenlose Management-Software verfgbar, das System

kann jedoch ebenfalls per mitgelieferten MIB an

andere Anwendungen angebunden werden. Weitere

Sensoreinheiten knnen integriert werden, um das

System zu erweitern. Optional knnen Strmeldungen

auch per GSM, ISDN oder analoges Modem bertragen

bzw. abgefragt werden. Als zustzliches Zubehr

werden chromatierte Rangierbgel, Schaumgummi (2x2000

mm) zur vertikalen Abdichtung der vorderen 19"-Ebene

und Kabelverriegelungen fr Kaltgertestecker lose

mitgeliefert.

Technische Details:

Rack:

,,Material: Stahlblech

,,Oberflchenausfhrung: Elektrophorese

tauchgrundiert

,,Flachteile pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur

,,Systemchassis und 482,6 mm (19")Rahmen verzinkt, chromatiert

,,Abmessungen (B x H x T): 800 x 2100 x 1000 mm (42

HE, 31 HE verfgbar)

Stromschienensystem:

,,Netzanschluss Wago-Stecker   (3x16 A)

,,Spannungsbereich einphasig 110V-400VAC 50/60Hz,

Neutralleiter wird bentigt

,,Max. Strom pro Einspeisung 3x 16A

,,Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +45 C

,,Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

,,SchutzartIP20

,,H-Profil in Aluminiumausfhrung

,,B x H x T [mm]: 60 x 1908 x 60

Schrankberwachung:

,,Modularer Aufbau, flexibel erweiterbar

,,Integrierter Webserver zur Konfiguration

,,10/100Mbit Netzwerkschnittstelle

,,Zugriff per https, telnet, seriell

,,Stromversorgung 100-240V AC 50-60Hz/24V DC sekundr

,,kostenlose Managementsoftware

,,berwachung von Temperatur, Zugang

,,Optional Alarm per GSM, ISDN, analoges Modem

abrufbar

Klimatisierung:

,,Khlleistung nach DIN 3168: 16000W

,,Schutzart IP54 (Innenkreis), IP34 (Auenkreis)

,,Abmessungen: BHT 300x2100x1000 mm

,,lichte Ausbauhhe: 42HE (voll nutzbar bei einer

Schrankhhe von 2000 mm)

,,Spannung: 230/115V, 50/60Hz

,,Gewicht: max. 160kg

USV Rack 60kW

,,Abmae 600 x 2100 x 1000 (BxHxT)

,,Gewicht 180 kg. Gesamtgewicht abhngig von der

Bestckung des Racks.

,,Schrankgerst und Gehuseteile tauchgrundiert in

RAL7035

,,perforierte Stahlblechtr vorne

,,geeignet fr 8/12 und 16/20kW USV-Module

,,maximal drei Module mit 2+1 Redundanz

,,maximale Aufnahme von 3x60 x 7/9Ah

,,Umgebungstemperatur fr USV 0-40C

,,Umgebungstemperatur fr Batterie 20-25C

,,relative Luftfeuchte 95%

,,Batterien knnen integriert werden

Hinweis:

Der Anschluss der USV-Anlage an das ffentliche

Stromnetz muss gem den regionalen Bestimmungen

durch eine befugte Elektrofachkraft erfolgen. Diese

Leistung ist nicht im Leistungsumfang von Rittal

enthalten| Die Inbetriebnahme der USV setzt den

vorherigen Anschluss an das ffentliche Stromnetz

voraus.

USV Modul 16kW/20kVA

,,Abmae 482.6 mm (19" ) x 225 x 700 (BxHxT)

,,Gewicht < 30 kg

,,Eingangsspannung 3 x 400V/230V+N

,,Eingangsfrequenz 35-70Hz

,,Eingangsleistungsfaktor 0,99

,,Ausgangsspannung 3 x 400V/230V+N

,,Ausgangsfrequenz 50Hz oder 60Hz

,,Ausgangsleistungsfaktor 1,0

,,ECO-Mode Wirkungsgrad 98%

,,Online-Technologie

,,Doppel-Umwandlung ohne Transformator

,,Klassifizierungscode VFI-SS-111

,,Norm IEC 62 040-3

,,Umgebungstemperatur fr USV 0-40C

,,Umgebungstemperatur fr Batterie 20-25C

,,relative Luftfeuchte 95% (nicht kondensierend)

Unterverteilung 482,6 mm (19")-USV, modular

Die 12-fach Unterverteilung ist zum Einsatz in

Kombination mit den modularen USV gedacht. Die

Server-Racks knnen kabelgebunden mit DK7857.1XX

durch Plug and Play-Technologie direkt angeschlossen

werden. Kabel sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Standardmig sind verschiedene Lngen erhltlich.

,,482,6 mm (19"), 6HE

,,12 Abgnge dreiphasige 400V/50Hz mit 10A

,,Lasttrenner zum Abschalten

,,Leitungsschutzschalter 10A pro Phase



Fabrikat: Rittal
Typ: High Performance Package HPP3 (DK 7337.530)   DK 7337530
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
