Ausschreibungstext fr Racklschsystem DET-AC Plus, 1 HE


Racklschsystem DET-AC Plus, 1 HE





Lschsystem mit integrierter 2 stufiger

Brandfrherkennung zum Einbau in die 19" Ebene von

Rittal Serverracks ab einer Tiefe von 1000mm. Als

Lschmittel wird Novec1230 (Warenzeichen von 3M)

verwendet, welches  umweltfreundlich und nicht

personengefhrdend ist.  Das Rack mu die Schutzart

IP55 erfllen (geschlossene Tren und verschraubte

Seitenwnde erforderlich!). Ein Einsatz mit dem Rittal

LCP ist mglich. Desweiteren kann auch ein angereihtes

Rack in die  berwachung und Lschung mit einbezogen

werden, wenn das gesamte Schrank- innenvolumen 3m

nicht berschreitet. Das Lschsystem verfgt ber ein

LC-Display zur Statusanzeige. Alarmmeldungen

(Vor-/Hauptalarm) knnen, sowohl mittels

potentialfreier Kontake, aber auch in Verbindung mit

dem  Rittal CMC-TC Schrankberwachungssystem

weitergeleitet werden. Eine eigenstndige USV mit einer

berbrckungszeit von bis zu 4 Stunden ist fr den

sicheren Betrieb bei Stromausfall integriert.

Montagematerial zur Integration in die 19"" Ebene wird

mitgeliefert, die Trkontakte (CMC-TC Zugangssensor

7320.530 VE= 2St.), sowie ein Netzkabel sind gesondert

zu bestellen.



Technische Daten:

Abmessung BxHxT: 447mm x1HE x 780mm (ohne

berstehende Teile)

Lschmittelfllmenge: 3,2 kg (Novec1230)

Spannungsversorgung: 115-230 V AC (50-60 Hz)

Umgebungstemperatur: 10-35 C (Betrieb)

Schutzart: IP30

Kontaktbelastung: max. 30V DC / 1A  (Voralarm,

Hauptalarm, Blockierung)

Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035 /

Lschmitteltank: Aluminium

HINWEIS:

Das Lschsystem darf nur von qualifiziertem

Fachpersonal installiert und gewartet werden !

Rittal bietet diese Serviceleistung gesondert an.



Fabrikat: Rittal
Typ: Racklschsystem DET-AC Plus, 1 HE   DK 7338100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
