Ausschreibungstext fr Racklschsystem DET-AC Plus short, 1 HE


Racklschsystem DET-AC Plus short, 1 HE





Lschsystem mit integrierter 2 stufiger

Brandfrherkennung zum Einbau in die 482,6 mm (19")

Ebene von Rittal Serverracks ab einer Tiefe von 800 mm.

Als Lschmittel wird Novec1230 (Warenzeichen von 3M)

verwendet, welches umweltfreundlich und nicht

personengefhrdend ist. Das Rack mu die Schutzart

IP55 erfllen (geschlossene Tren und verschraubte

Seitenwnde erforderlich|). Ein Einsatz mit dem

Rittal LCP ist mglich. Desweiteren kann auch ein

angereihtes Rack in die berwachung und Lschung mit

einbezogen werden, wenn das gesamte Schrank-

innenvolumen 3m nicht berschreitet. Das Lschsystem

verfgt ber ein LC-Display zur Statusanzeige.

Alarmmeldungen (Vor-/Hauptalarm) knnen, sowohl

mittels potentialfreier Kontake, aber auch in

Verbindung mit dem Rittal CMC-TC

Schrankberwachungssystem weitergeleitet werden. Eine

eigenstndige USV mit einer berbrckungszeit von bis

zu 4 Stunden ist fr den sicheren Betrieb bei

Stromausfall integriert. Montagematerial zur

Integration in die 482,6 mm 819")Ebene wird mitgeliefert, die

Trkontakte (CMC-TC Zugangssensor 7320.530 VE= 2St.),

sowie ein Netzkabel sind gesondert zu bestellen.



Technische Daten:

Abmessung BxHxT: 447mm x1HE x 620mm (ohne

berstehende Teile)

Lschmittelfllmenge: 3,2 kg (Novec1230)

Spannungsversorgung: 115-230 V AC (50-60 Hz)

Umgebungstemperatur: 10-35 C (Betrieb)

Schutzart: IP20

Kontaktbelastung: max. 30V DC / 1A (Voralarm,

Hauptalarm, Blockierung)

Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035 /

Lschmitteltank: Aluminium

HINWEIS:

Das Lschsystem darf nur von qualifiziertem

Fachpersonal installiert und gewartet werden

Rittal bietet diese Serviceleistung gesondert an.



Fabrikat: Rittal
Typ: Racklschsystem DET-AC Plus short, 1 HE   DK 7338110
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
