Ausschreibungstext fr Brandfrherkennung EFD Plus , 1 HE


Brandfrherkennung EFD Plus , 1 HE





Brandfrherkennungssystem mit integrierter 2 stufiger

Brandfrherkennung zum Einbau in die 482,6 mm (19")

Ebene von Rittal Serverracks ab einer Tiefe von 800 mm. Das

Rack mu die Schutzart IP55 erfllen (geschlossene

Tren und verschraubte Seitenwnde erforderlich). Ein

Einsatz mit dem Rittal LCP ist mglich. Desweiteren

knnen bis zu 5 Racks in die berwachung

einbezogen werden.

Die Brandfrherkennung verfgt ber ein LC-Display zur

Statusanzeige. Alarmmeldungen (Vor-/Hauptalarm)

knnen, sowohl mittels potentialfreier Kontake, aber

auch in Verbindung mit dem Rittal CMC-TC

Schrankberwachungssystem weitergeleitet werden. Eine

unabhngige Stromversorgung mit einer berbrckungszeit

von bis zu 4 Stunden ist fr den sicheren Betrieb bei

Stromausfall integriert. Montagematerial zur

Integration in die 482,6 mm (19")Ebene wird mitgeliefert, die

Trkontakte (CMC-TC Zugangssensor 7320.530 VE= 2St.),

sowie ein Netzkabel sind gesondert zu bestellen.



Technische Daten:

Abmessung BxHxT: 447mm x1HE x 480mm (ohne

berstehende Teile)

Spannungsversorgung: 100-240 V AC (50-60 Hz)

Umgebungstemperatur: 10-35 C (Betrieb)

Schutzart: IP20

Kontaktbelastung: max. 30V DC / 1A (Voralarm,

Hauptalarm, Blockierung)

Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035



HINWEIS:

Das Brandfrherkennungssystem darf nur von qualifiziertem

Fachpersonal installiert und gewartet werden

Rittal bietet diese Serviceleistung gesondert an.



Fabrikat: Rittal
Typ: Brandfrherkennung EFD Plus , 1 HE   DK 7338200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
