Ausschreibungstext fr Slave-Einheit DET-AC Plus, 1 HE


Slave-Einheit DET-AC Plus, 1 HE





Slave-Lschsystem mit integrierter 2 stufiger

Brandfrherkennung zum Einbau in die 482,6 mm (19")

Ebene von Rittal Serverracks ab einer Tiefe von 800 mm. Als

Lschmittel wird Novec1230 (Warenzeichen von 3M)

verwendet, welches umweltfreundlich und nicht

personengefhrdend ist. Das Rack mu die Schutzart

IP55 erfllen (geschlossene Tren und verschraubte

Seitenwnde erforderlich). Ein Einsatz mit dem Rittal

LCP ist mglich. Desweiteren kann auch ein

angereihtes Rack in die berwachung und Lschung mit

einbezogen werden, wenn das gesamte

Schrankinnenvolumen 3m nicht berschreitet. Die

Slave-Einheit verfgt ber ein LC-Display zur

Statusanzeige. Alarmmeldungen (Vor-/Hauptalarm)

knnen, sowohl mittels potentialfreier Kontake, aber

auch in Verbindung mit dem Rittal CMC-TC

Schrankberwachungssystem weitergeleitet werden. Eine

eigenstndige USV mit einer berbrckungszeit von bis

zu 4 Stunden ist fr den sicheren Betrieb bei

Stromausfall integriert. Montagematerial zur

Integration in die 482,6 mm (19")Ebene wird mitgeliefert, die

Trkontakte (CMC-TC Zugangssensor 7320.530 VE= 2St.),

sowie ein Netzkabel sind gesondert zu bestellen.



Technische Daten:

Abmessung BxHxT: 447mm x1HE x 530mm (ohne

berstehende Teile)

Lschmittelfllmenge: 2,9 kg (Novec1230)

Spannungsversorgung: 110-240 V AC (50-60 Hz)

Umgebungstemperatur: 10-35 C (Betrieb)

Schutzart: IP20

Kontaktbelastung: max. 30V DC / 1A (Voralarm,

Hauptalarm, Blockierung)

Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035 /

Lschmitteltank: Aluminium

HINWEIS:

Das Lschsystem darf nur von qualifiziertem

Fachpersonal installiert und gewartet werden

Rittal bietet diese Serviceleistung gesondert an.



Fabrikat: Rittal
Typ: Slave-Einheit DET-AC Plus, 1 HE   DK 7338300
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
