Ausschreibungstext fr Teilfrontplatte, RJ 11-45, RAL 7035


Teilfrontplatte, RJ 11-45, RAL 7035





Fr Buchse/Kupplung RJ 11-45, mit 1

Einbaupltzen



Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Abmessungen (B x H x T): 129 mm x 40 mm  x 2 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Teilfrontplatte, RJ 11-45, RAL 7035   DK 7349035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
