Ausschreibungstext fr Spleiverteiler RAL 7035


Spleiverteiler RAL 7035





Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Abmessungen (B x H x T): 0 mm x 253 mm  x 0 mm

Gewindebolzen: 75 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Spleiverteiler RAL 7035   DK 7380035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
