Ausschreibungstext fr Spleiverteiler-Erweiterungseinheit RAL 7035


Spleiverteiler-Erweiterungseinheit RAL 7035





Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Abmessungen (B x H x T): 250 mm x 150 mm  x 28 mm

Gewindebolzen: 75 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Spleiverteiler-Erweiterungseinheit RAL 7035   DK 7381035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
