Ausschreibungstext fr 482,6 mm (19")-Gestell, 31 HE


482,6 mm (19")-Gestell, 31 HE





Verwindungssteifer Profilrahmen, verschweit, aus 2 mm

Stahlblech, mit integrierter 482,6 mm (19")-Lochung sowie

Rund- und Vierkantlochungen im 44,45 mm (HE-Raster)

zur Aufnahme von Verkabelungssystemen und 482,6 mm (19")

-Komponenten. Das Gestell ist auf einem gekantetem

Stahlblechsockel mit Zink-Druckguss-Fen im Raster von

50 mm tiefenverstellbar. Der Sockel bietet die

Aufnahmemglichkeit einer zweiten 482,6 mm (19")

-Befestigungsebene, eine Mglichkeit zur

Bodenverankerung und Befestigungsmglichkeiten fr

Nivellierfe und Rollen. Unbegrenzt anreihbar

Material: Stahlblech Lackierung: RAL 7035 Mae:

Gestellhhe 1500 mm, 31 HE, Sockel: BxT: 550 x 750 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19")-Gestell, 31 HE   DK 7391000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
