Ausschreibungstext fr Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE,


Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE,



Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE,



zum Einbau von 24 Einbaubuchsen geschirmter RJ 45 Modular Jacks,

mit Isolierrahmen, inkl. Zugentlastung und Federklammern zur

Kontaktierung des Kabelschirms

Ausfhrung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE,   DK 7392035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________