Ausschreibungstext fr Patch-Panel 482,6 mm (19"),2 HE


Patch-Panel 482,6 mm (19"),2 HE





zum Einbau von 32 geschirmten Einbaubuchsen

RJ 45 Modular Jacks. Rckseite und Ausbrche

elektrisch leitend zur Kontaktierung der

Einbaubuchsen mit dem Patch-Panel und den

482,6 mm (19")-Profilschienen; inkl. Be-

festigungsvorrichtung zur Aufnahme von

Kabelabfangvorrichtungen.

Ausfhrung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel 482,6 mm (19"),2 HE   DK 7395035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________