Ausschreibungstext fr 482,6 mm (19")-Gestell, 36 HE


482,6 mm (19")-Gestell, 36 HE





482,6 mm (19")-Gestell, 36 HE verwindungssteifer

Profilrahmen, verschweit, aus 2 mm Stahlblech, mit

integrierter 482,6 mm (19")-Lochung sowie Rund- und Vierkantlochungen im

im 44,45 mm (HE-Raster)

zur Aufnahme von Verkabelungssystemen und 482,6 mm (19")Komponenten. Das

Gestell ist auf einem gekantetem

Stahlblechsockel mit Zink-Druckguss-Fen im Raster

von 50 mm tiefenverstellbar. Der Sockel bietet die Aufnahmemglichkeit

einer zweiten 482,6 mm (19")Befestigungsebene, eine Mglichkeit zur

Bodenverankerung und Befestigungsmglichkeiten

fr Nivellierfe und Rollen. Unbegrenzt anreihbar

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

Mae: Gestellhhe 1722 mm, 36 HE,

Sockel: BxT: 550 x 750 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19")-Gestell, 36 HE   DK 7396000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
