Ausschreibungstext fr 482,6 mm (19")-Gestell, 40 HE


482,6 mm (19")-Gestell, 40 HE





verwindungssteifer Profilrahmen, verschweit, aus 2

mm Stahlblech, mit integrierter 482,6 mm (19")-Lochung

sowie Rund- und Vierkantlochungen im 44,45 mm (HE-Raster)

zur Aufnahme von Verkabelungssystemen und 482,6 mm (19")-Komponenten.

Das Gestell ist auf einem

gekantetem Stahlblechsockel mit Zink-Druckguss-Fen

im Raster von 50 mm tiefenverstellbar. Der Sockel

bietet die Aufnahmemglichkeit einer zweiten 482,6 mm

(19")-Befestigungsebene, eine Mglichkeit zur

Bodenverankerung und Befestigungsmglichkeiten fr

Nivellierfe und Rollen. Unbegrenzt anreihbar

Material: Stahlblech Lackierung: RAL 7035 Mae:

Gestellhhe 1900 mm, 40 HE, Sockel: BxT: 550 x 750 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19")-Gestell, 40 HE   DK 7400000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
