Ausschreibungstext fr Tiefenstreben


Tiefenstreben



Zur Befestigung und Stabilisierung von zwei

482,6 mm (19")-Befestigungsebenen im Data-Rack.

Die Tiefenstrebe ist in der Lnge einstellbar,

es lassen Abstnde im 50 mm Raster fr die

Befestigungsebenen einstellen.

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Tiefenstreben   DK 7401000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
