Ausschreibungstext fr Gleitschienen fr DR mit 2 Bef.ebenen


Gleitschienen fr DR mit 2 Bef.ebenen





Die durchgngige Gleitschiene dient der

Untersttzung schwerer Einbauten im Data Rack.

Das Befestigungsma der Gleitschienen ist so

gewhlt, da sie sich mit 500 mm tiefen,

zlligen Gertebden kombinieren lassen.

Befestigungsabstand der zlligen Ebenen 350 mm.



Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert



Fabrikat: Rittal
Typ: Gleitschienen fr DR mit 2 Bef.ebenen   DK 7402000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
