Ausschreibungstext fr Anschlussleiste 230 V mit 8 Dosen (GB)


Anschlussleiste 230 V mit 8 Dosen (GB)





Diese Anschlussleiste ist fr GB entwickelt

worden. Es stehen 8 Steckpltze in der Lnder-

ausfhrung fr GB zur Verfgung. Das Gehuse

besteht aus halogenfreien Kunststoff. Sie kann

einfach in einen Netzwerkschrank oder Server-

schrank integriert werden.



Technische Details:

Nennspannung: 250 V

Nennstrom: 13 A

Anschlusskabel. 2 m, ohne Anschlussstecker,

H05VV-F3G1,5



Fabrikat: Rittal
Typ: Anschlussleiste 230 V mit 8 Dosen (GB)   DK 7406510
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
