Ausschreibungstext fr Anschlussleiste 230 V mit 16 Dosen (GB)


Anschlussleiste 230 V mit 16 Dosen (GB)





Diese Anschlussleiste ist fr GB entwickelt

worden. Es stehen 16 Steckpltze in der

Lnderausfhrung fr GB zur Verfgung.

Das Gehuse besteht aus halogenfreien

Kunststoff. Sie kann einfach in einen

Netzwerkschrank oder Serverschrank integriert

werden.



Technische Details:

Nennspannung: 250 V

Nennstrom: 13 A

Anschlusskabel. 2 m, ohne Anschlussstecker,

H05VV-F3G1,5



Fabrikat: Rittal
Typ: Anschlussleiste 230 V mit 16 Dosen (GB)   DK 7409510
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
