Ausschreibungstext fr Kabelrangierkanal, 36 HE


Kabelrangierkanal, 36 HE



Zur seitlichen Kabelfhrung an 482,6 mm (19"-Profilschienen). Der Kabelrangierkanal wird seitlich an einem 482,6 mm

(19")-Gestell oder seitlich an zlligen Profilschienen in einem 800 mm breiten Netzwerkschrank befestigt. Eine vorne

aufgesteckte und mit Schnellverschlssen gesicherte Blende gewhrleistet die Zugnglichkeit zum Kabelverteilerraum.

Seitlich links und rechts nach innen abfallende Ausbrche lassen die Kabel in das Innere des Kabelrangierkanals fallen.

Durch die Ausbrche in der Rckwand knnen Kabel in den hinteren Bereich des Netzwerkschranks gefhrt werden. Zur Abfangung

und Zugentlastung knnen Kabelstrnge an Ausbrchen mit Kabelbindern befestigt werden.



Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

Fr Gestellhhe: 36 HE

Fr Schrankhhe: 1.800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelrangierkanal, 36 HE   DK 7410360
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
